Connettore da pannello RST20I3FXB2 M00 H GN02
Numer produktu X6.031.2055.7
RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Verde foglia
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | X6.031.2055.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3FXB2 M00 H GN02 |
EAN | 4015573987449 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 3000 g |
Peso netto parte singola | 29 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |