Connettore da pannello RST20I2FXS23 M01V GL
Codice del prodotto X6.022.1053.0
RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | X6.022.1053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I2FXS23 M01V GL |
EAN | 4049088020322 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2000 g |
Peso netto parte singola | 18 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |