Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.022.1053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2F S23 M01V SW |
EAN | 4015573853010 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1940 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,45 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |