connexion de périphériques RST20I2F B23 M03 SW
Numer produktu 96.021.2153.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.021.2153.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I2F B23 M03 SW |
EAN | 4015573895942 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2800 g |
poids net pièce unique | 26 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |