
Geräteanschluss RST20I2F B23 M03 L KG0
Numer produktu 96.021.2150.8
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.021.2150.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2F B23 M03 L KG0 |
EAN | 4015573958449 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2500 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |