Geräteanschluss RST20I2F B23 M00 L GR0
Numer produktu 96.021.1050.8
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.021.1050.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2F B23 M00 L GR0 |
EAN | 4015573952331 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,4 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |