Conector de empotrar RST20I2F B2 M13 GL
Número de artículo 96.025.2153.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.025.2153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I2F B2 M13 GL |
EAN | 4015573984189 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 2800 g |
Peso neto de una pieza | 26 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |