Geräteanschluss GST18I4L S1V SW
Artikelnr. 92.042.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.042.0058.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I4L S1V SW |
EAN | 4015573459137 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1084 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |