Conector de empotrar GST18I4L B1V WS
Número de artículo 92.041.0058.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.041.0058.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I4L B1V WS |
EAN | 4015573459083 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 322 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 1251 g |
Peso neto de una pieza | 11,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 2637 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |