
Geräteanschluss GST18I4L B1V WS
Numer produktu 92.041.0058.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.041.0058.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I4L B1V WS |
EAN | 4015573459083 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 322 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1251 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,5 g |
Volumen verpackt | 2637 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |