Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | R1.621.1200.0 |
---|---|
文章描述 | 光栅 SLG4-SM4-1200 |
EAN | 4049088680359 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | HU |
海关税号 | 85365019 |
包装尺寸
包装长度 | 1991 mm |
---|---|
包装宽度 | 75 mm |
高度包装 | 176 mm |
包装毛重 | 6000 g |
单件净重 | 3360 g |
容积包装 | 26281,2 ccm |
包装 | |
1 一片 |