Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0004.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabel SLX4-AC-CC3 |
EAN | 4049088680397 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | VN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 210 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 462,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 448,9 g |
Volumen verpackt | 2625 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |