Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabel SLX4-AC-CC1 |
EAN | 4049088680373 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | VN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 72,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 65 g |
Volumen verpackt | 816 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |