Muting-Box SLX4-MUT-CONBOX
Numer produktu R1.690.0010.0
Muting Connection Box für Muting-Sensoren mit 4 Anschlussbuchsen M12 5-polig mit A-Codierung, Pigtail-Anschlusskabel M12 5-polig Länge 0,5 m
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0010.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Muting-Box SLX4-MUT-CONBOX |
EAN | 4049088680458 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240 g |
Nettogewicht Einzelteil | 240 g |
Volumen verpackt | 1221 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |