Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0018.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussstecker SLX4-AC-RP-8-5 |
EAN | 4049088680496 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 65 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,3 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |