Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.2055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze nożowe rozłączalne WK 4 TKM/U /V0 |
EAN | 4015573499683 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 257 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1222 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,15 g |
Objętość opakowania | 1762,506 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158601236