Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.255.4627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 6 |
EAN | 4015573153530 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 40,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,88 g |
Volumen verpackt | 46 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |