złącze GST18I5S B1PZR1 S PB02
Numer produktu 92.953.7453.0
gesis® CLASSIC złącze, z podejściem testowym, Liczba pól 5, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 7 - 12 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.953.7453.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I5S B1PZR1 S PB02 |
EAN | 4049088307577 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1830 g |
Waga netto pojedynczej części | 36 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |