Device connector GST08I2LS GNO3
Numer produktu 90.012.0153.0
gesis® MICRO Device connector, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 6 A, Kolor kodowania/ moduł styków Zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 90.012.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST08I2LS GNO3 |
EAN | 4049088365461 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 386 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 280 mm |
Wysokość opakowania | 210 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 689,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,008 g |
Objętość opakowania | 22696,8 ccm |
sposób pakowania | tektura |
250 sztuk |