Cable de conexión GST18I3KSB- 25B 80BR05
Codice del prodotto 92.238.8073.4
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Marrón
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.8073.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3KSB- 25B 80BR05 |
EAN | 4049088450907 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6830,5 g |
Peso neto de una pieza | 1299,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |