assemblage de câbles GST18I3K1BS 15G 10WS
Codice del prodotto G3.032.0102.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | G3.032.0102.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1BS 15G 10WS |
EAN | 4015573720701 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9160,1 g |
poids net pièce unique | 175,522 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |