Gotowe przewody GST18I3K1B- 25W 10SW
Codice del prodotto 92.238.1013.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05V2V2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.238.1013.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1B- 25W 10SW |
EAN | 4015573855915 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9360 g |
Waga netto pojedynczej części | 179,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |