Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 25B 40GR01
Codice del prodotto 92.238.4073.3
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.238.4073.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 25B 40GR01 |
EAN | 4049088409165 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10225,5 g |
Peso netto parte singola | 654,7 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |