assemblage de câbles GST18I3K1B- 25 X12WS
Codice del prodotto U2.238.1203.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 12 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | U2.238.1203.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1B- 25 X12WS |
EAN | 4015573885523 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8069,8 g |
poids net pièce unique | 1934,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |