Gotowe przewody GST18I3K1-S 75 15WS
Codice del prodotto 92.230.1504.2
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.230.1504.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1-S 75 15WS |
EAN | 4015573792135 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5881 g |
Waga netto pojedynczej części | 111 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |