assemblage de câbles GST18I3K1-S 25W 40GR01
Codice del prodotto 92.238.4014.3
GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 4.0 m, 3 pôle, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05V2V2-F ,classe Feu: Eca
pas encore disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.238.4014.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 25W 40GR01 |
EAN | 4015573856509 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 g |
volume emballé | 0 ccm |