Cable de conexión GST18I3K1-S 25 X16SW
Codice del prodotto U2.238.1604.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 16 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | U2.238.1604.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 25 X16SW |
EAN | 4015573886513 |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7974,9 g |
Peso neto de una pieza | 2637,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |