Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 60WS
Codice del prodotto 92.232.6014.2
GST18i3 cableado macho - extremo libre, longitud 6.0 m, 3 polos, 250 V, 16 A, color de codificación blanco, color de capota blanco, color del cable blanco, sección 1.5 mm², tipo de cable H05V2V2-F ,clase CPR: Eca
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.6014.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 15W 60WS |
EAN | 4015573855298 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6781 g |
Peso neto de una pieza | 645 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |