Derivador GST18I5V37A1 V SW
Número de artículo 92.050.0153.1
gesis® CLASSIC Distribuidor con selector de fase, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 7, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.050.0153.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I5V37A1 V SW |
EAN | 4015573357358 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8650 g |
Peso neto de una pieza | 84,15 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157860718