Terminal de iniciación WK 2,5-4 KOI /U-NGN /V0
Número de artículo 57.503.7155.0
Borne iniciador con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.7155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK 2,5-4 KOI /U-NGN /V0 |
EAN | 4015573604421 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 242 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 53 mm |
Peso bruto embalado | 935 g |
Peso neto de una pieza | 17,01 g |
Volumen de la caja de cartón | 1667,38 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |