Cavo preconfezionato GST18I5KSBSP25H 60PB02
Codice del prodotto 92.358.6060.9
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina con presa di prova, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.358.6060.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBSP25H 60PB02 |
EAN | 4049088374562 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9170 g |
Peso netto parte singola | 1768 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |