21148

Konfektioneret kabel GST18I5KSBS 25H 80PB02

Vare nummer 92.258.8060.9

GST18I5 5-pol Mellemkabel han/hun H05 Z1Z1-F 2,5mm² Længde: 8M blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.258.8060.9
Konfektioneret kabel GST18I5KSBS 25H 80PB02
EAN4049644007286
Ordre enhed4 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8172 g
1424,2 g
23799 ccm
pap
4 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others