21148

电缆组件 GST18I5KSBS 25H 60PB02

物料号 92.258.6060.9

扩展电缆,公-母,长度6m,GST18i5,5极,250V/16A,电缆型号H05Z1Z1,无卤素,截面积2.5mm²,编码颜色:淡蓝,电缆颜色:黑

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.258.6060.9
文章描述 电缆组件 GST18I5KSBS 25H 60PB02
EAN4049644007262
订货单位5 一片
原籍国CZ
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重7765 g
单件净重1177,2 g
容积包装23799 ccm
包装
5 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他