assemblage de câbles GST18I5KSBS 15H 30PB02
Numéro d'article 92.257.3060.9
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.257.3060.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 15H 30PB02 |
EAN | 4015573647749 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 390 mm |
---|---|
largeur emballée | 290 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 8247 g |
poids net pièce unique | 529 g |
volume emballé | 22620 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |
Eldas Number
157872428