17948

Konfektioneret kabel GST18I5K1B- 15H X20WS

Vare nummer U2.257.2063.2

GST18I5 Tilslutningkabel hun/fri H05Z1Z1-F 1,5mm² hvid L=20M

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

U2.257.2063.2
Konfektioneret kabel GST18I5K1B- 15H X20WS
EAN4015573892699
Ordre enhed2 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6196 g
2932 g
23799 ccm
pap
2 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others