Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 10 03WS
Numéro d'article 92.231.0304.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.231.0304.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 10 03WS |
EAN | 4015573792654 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7711 g |
Nettogewicht Einzelteil | 36,9 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |