Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 75.457.0155.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | módulo con magnetotérmico FH BO 16 C GST18 |
EAN | 4049088646409 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 505 mm |
---|---|
Anchura embalada | 155 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 2147,5 g |
Peso neto de una pieza | 1825 g |
Volumen de la caja de cartón | 12916 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |