Sicherungsbox RCBO 3+N-polig C 32 A
Número de artículo 98.554.1200.7
System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C32 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.
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
Artikelnummer | 98.554.1200.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherungsbox RCBO 3+N-polig C 32 A |
EAN | 4049088650703 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 288 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1114,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 900,7 g |
Volumen verpackt | 11448 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |