19786

lysgitter SLC-4TR20-1800

Vare nummer R1.542.1800.0

SensorPro Lysgitter typ4 Transmitter Opløsning:20mm L=1800mm SLC-4TR20-1800

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk
Discontinued - Last Order!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.542.1800.0
lysgitter SLC-4TR20-1800
EAN4049088201820
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

2040 mm
170 mm
70 mm
2808 g
1835 g
24276 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others