19819

Stik RST20I5S S1 ZR2SVL BR0

Vare nummer 96.052.4151.4

RST20i5 5-pol Stik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.052.4151.4
Stik RST20I5S S1 ZR2SVL BR0
EAN4015573891029
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
5525 g
51,3 g
15720 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others