Geräteanschluss RST20I5S B1 M02V BR01
Artikelnr. 96.051.6353.4
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M32, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.6353.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5S B1 M02V BR01 |
EAN | 4049088597008 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5231 g |
Nettogewicht Einzelteil | 49 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |