Steckverbinder RST20I5S S1 YR2SVL BR01
Artikelnr. 96.054.4151.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.054.4151.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S S1 YR2SVL BR01 |
EAN | 4049644013003 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5936 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,56 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |