Connettori RST20I5S B1 YR2S L BR0
Vare nummer 96.053.4151.4
RST® CLASSIC Connettori, angled 90°, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
Disponibile su richiesta!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dati commerciali
Codice | 96.053.4151.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I5S B1 YR2S L BR0 |
EAN | 4049644012990 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6110 g |
Peso netto parte singola | 57,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |