Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.565.9853.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tapa para conectores hembra SW |
EAN | 4015573848689 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 690 g |
Peso neto de una pieza | 6,024 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157850438