PCB排针 8213 SEG/ 2/ 4 W OB
物料号 27.356.0253.0
PCB 2层排针,4极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 5.08 mm,系列号: 8213 SEG/ 2/ 4 W OB
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 27.356.0253.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8213 SEG/ 2/ 4 W OB |
EAN | 4015573687363 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | GB |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 5,2 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |