Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.341.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 S OB |
EAN | 4015573687417 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 660 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,44 g |
Volumen verpackt | 1036,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 180 St |