Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/ 2/ 4 W OB
Artikelnr. 27.356.0253.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 4 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Raster: 5,08 mm, T yp: 8213 SEG/ 2/ 4 W OB
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.356.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/ 2/ 4 W OB |
EAN | 4015573687363 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |