Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.346.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 VL |
EAN | 4015573191549 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 450 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,11 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |