Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | 76.372.0736.1 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona MIN GOT GC 7 M20 25 Z1 |
EAN | 4015573651111 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 182 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 716 g |
Waga netto pojedynczej części | 71,6 g |
Objętość opakowania | 1210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |