Cavo preconfezionato GST18I5KSBSP15H 40PB02
Codice del prodotto 92.357.4060.9
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina con presa di prova, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.357.4060.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBSP15H 40PB02 |
EAN | 4049088313127 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | RS |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7200 g |
Peso netto parte singola | 650,4 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |